17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MP300-2000 マルチパワー

通常単価(税別)
830,227円
税込単価
913,250円
通常出荷日:4日目

【特長】・倍力レンチで大きなナットも締め付けできます。・最大出力(Nm/ft.lb):2000/147...

詳細を確認

    型番:

    MP300-2000
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MP300-2000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MP300-2000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    830,227円
    ( 913,250円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・倍力レンチで大きなナットも締め付けできます。
    ・最大出力(Nm/ft.lb):2000/1475
    ・最大入力(Nm/ft.lb):160/118
    ・
    ・ギア比:16:1
    ・トルク比:1:12.5
    ・サイズ("SQ):凹1/2x凸1
    ・全長(L:mm):330
    ・ヘッド部幅(b:mm):95
    ・ヘッド厚み(h:mm):161
    ・質量(g):7000
    ・質量(g):11000(ケース含む)
    【商品仕様】
    ・入数:1台
    ・JANコード:4018754186808

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MP300-2000 マルチパワーの型番MP300-2000のページです。 型番MP300-2000に関する仕様情報を記載しております。
    MP300-2000 マルチパワーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MP300-2000 マルチパワー
    MCC ソケットクランプISO300(ドラムタイプ)
    MCC パイプレンチ アルミDAL被覆管専用 300
    MCC ソケットクランプ300/250ライナー付(ドラム)分離タイプ
    アルミパイプレンチ SPW-300A・SPW-350A・SPW-450A
    パイプ断水機
    メーカースタビレーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションSK-11亀倉精機
    通常価格830,227円105,035円9,015円148,333円2,763円 -70,374円 -
    通常出荷日4日目6日目6日目6日目3日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました