17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12965R トリミングナイフスペアブレード 5枚 12965R

12965R トリミングナイフスペアブレード 5枚【5個入り】

通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円
通常出荷日:4日目

【特長】・12965ナイフ用スペアブレード。・5枚入り。・質量(g):19【商品仕様】・入数:1パック...

詳細を確認

    型番:

    12965R
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    12965Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12965R
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,370円
    ( 1,507円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・12965ナイフ用スペアブレード。
    ・5枚入り。
    ・質量(g):19
    【商品仕様】
    ・入数:1パック
    ・JANコード:4018754050437

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12965R トリミングナイフスペアブレード 5枚の型番12965Rのページです。 型番12965Rに関する仕様情報を記載しております。
    12965R トリミングナイフスペアブレード 5枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12965R トリミングナイフスペアブレード 5枚
    12965-1 セーフティーナイフ
    ナイフ替刃(5枚)
    ナイフ替刃(5枚)
    12965N ユーティリティーナイフ
    ガラスカッター Silberschnitt(R) ハンドル
    メーカースタビレースタビレーエスコエスコスタビレーBOLLE
    通常価格1,370円4,169円984円657円3,922円4,533円
    通常出荷日4日目4日目3日目3日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました