17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12965-1 セーフティーナイフ 12965-1

12965-1 セーフティーナイフ

通常単価(税別)
4,169円
税込単価
4,586円
通常出荷日:4日目

【特長】・自動格納ブレード。・スペアブレードをボディー内に収納可能。・ブレードの交換は工具不要。・厚紙...

詳細を確認

    型番:

    12965-1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    12965-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12965-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,169円
    ( 4,586円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動格納ブレード。
    ・スペアブレードをボディー内に収納可能。
    ・ブレードの交換は工具不要。
    ・厚紙・ゴム・皮・木などを切断できます。
    ・ボディーは亜鉛ダイキャスト製。
    ・替刃はボディ内に収容可能
    ・刃の交換は工具不要でカンタン
    ・ボディは亜鉛ダイキャスト製
    ・全長(mm):174
    ・質量(g):200
    【用途】
    ・段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754229826

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12965-1 セーフティーナイフの型番12965-1のページです。 型番12965-1に関する仕様情報を記載しております。
    12965-1 セーフティーナイフのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12965-1 セーフティーナイフ
    12965N ユーティリティーナイフ
    140mm カッターナイフ(セーフティー)
    12965R トリミングナイフスペアブレード 5枚
    138mm カッターナイフ(セーフティー)
    183mmセーフティーカッター
    メーカースタビレースタビレーエスコスタビレーエスコエスコ
    通常価格4,169円3,922円4,505円1,370円3,073円1,403円
    通常出荷日4日目4日目3日目4日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました