17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12320 折リタタミ式ケーブルナイフ 12320

12320 折リタタミ式ケーブルナイフ

通常単価(税別)
5,870
税込単価
6,457
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトな折りたたみ式ケーブルナイフ。・ブレードはステンレス製。・ブレード長(mm):90...

詳細を確認

    型番:

    12320
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12320の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12320
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,870
    ( 6,457 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトな折りたたみ式ケーブルナイフ。
    ・ブレードはステンレス製。
    ・ブレード長(mm):90
    ・質量(g):81
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754048519

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12320 折リタタミ式ケーブルナイフの型番12320のページです。 型番12320に関する仕様情報を記載しております。
    12320 折リタタミ式ケーブルナイフのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12320 折リタタミ式ケーブルナイフ
    スタンド式刃折器
    セーフティー刃折器
    155mm[刃折器付]カッターナイフ
    227mm ナイフ(折込式・セラミックス製)
    折りたたみ式カッティングマット
    メーカースタビレーエスコエスコエスコエスコライオン事務器
    通常価格5,8701,3311,6069931,9951,980 -
    通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました