ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm) |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
【特長】
・13120N・13120-1用スペアミラー。
・ミラー直径(φmm):55
・質量(g):43
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754214372

シンワ測定
点検鏡 LEDライト付

新潟精機(SK)
アンテナ式点検鏡 IMT
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
点検鏡 LEDライト付
4.8通常価格(税別):2,161円

アストロプロダクツ(ワールドツール)
オーバルインスペクションミラー
0通常価格(税別):854円

ウィザ(旧:グレートツール)
伸縮式点検鏡 角型ライト付 GTIM
5通常価格(税別):1,491円

ホーザン
インスペクションミラー Z-355
4.3通常価格(税別):3,489円

シグネット
インスペクションミラー (丸型タイプ) 95046
4通常価格(税別):1,569円

SK-11
マグネット ロングキャッチ
4.6通常価格(税別):2,210円

M&M
伸縮ピックアップツール マグネット式
4.8通常価格(税別):735円

エスコ
38mm ダイスハンドル
0通常価格(税別):3,038円

PBスイスツールズ
ピックツール
5通常価格(税別):1,539円~