17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13120N LEDライト付テレスコピックミラー

通常単価(税別)
36,227円
税込単価
39,850円
通常出荷日:4日目

【特長】・LEDライト付のインスペクションミラー。・ライトは取り外して単体としてもご利用頂けます。・ラ...

詳細を確認

    型番:

    13120N
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    13120Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    13120N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,227円
    ( 39,850円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LEDライト付のインスペクションミラー。
    ・ライトは取り外して単体としてもご利用頂けます。
    ・ライトの電池寿命は約150時間。
    ・全長(mm):310-750
    ・ミラー直径(φmm):55
    ・質量(g):235
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754182367

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    13120N LEDライト付テレスコピックミラーの型番13120Nのページです。 型番13120Nに関する仕様情報を記載しております。
    13120N LEDライト付テレスコピックミラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    13120N LEDライト付テレスコピックミラー
    点検鏡 LEDライト付
    LEDライト付フレキシブル点検鏡
    LEDライト付き 点検鏡
    伸縮式点検鏡 角型ライト付 GTIM
    ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型
    メーカースタビレーシンワ測定タスコSK-11ウィザ(旧:グレートツール)イチネンアクセス
    通常価格36,227円2,161円7,089円1,315円1,491円2,242円
    通常出荷日4日目1日目5日目3日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました