ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
【特長】
・テレスコピックミラー12921N-50用替ミラー。
・ミラー直径(φmm):50
・質量(g):20
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754167098

シンワ測定
点検鏡 LEDライト付

新潟精機(SK)
アンテナ式点検鏡 IMT
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
点検鏡 LEDライト付
4.8通常価格(税別):2,161円

ウィザ(旧:グレートツール)
伸縮式点検鏡 角型ライト付 GTIM
5通常価格(税別):1,491円

ホーザン
インスペクションミラー Z-355
4.3通常価格(税別):3,489円

シグネット
インスペクションミラー (丸型タイプ) 95046
4通常価格(税別):1,569円

アストロプロダクツ(ワールドツール)
オーバルインスペクションミラー
0通常価格(税別):854円

SK-11
マグネット ロングキャッチ
4.6通常価格(税別):2,210円

トラスコ中山
マグネットハンド(アンテナ式)
4.5通常価格(税別):1,146円~

SK-11
アンテナ式マグネットバー
4通常価格(税別):869円

エスコ
38mm ダイスハンドル
0通常価格(税別):3,038円