17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12921M-32MM テレスコピックミラー

通常単価(税別)
10,292円
税込単価
11,321円
通常出荷日:4日目

【特長】・伸縮自在の丸型テレスコピックミラー。・割れにくいステレスミラーを採用。・サビに強いステンレス...

詳細を確認

    型番:

    12921M-32MM
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    12921M-32MMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12921M-32MM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,292円
    ( 11,321円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・伸縮自在の丸型テレスコピックミラー。
    ・割れにくいステレスミラーを採用。
    ・サビに強いステンレスシャフトを採用。
    ・最大180°可動するボールジョイント。
    ・薬品に強く握りやすいグリップ。
    ・全長(L:mm):171-699
    ・ミラーサイズ(φmm):32
    ・質量(g):56
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754235834

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12921M-32MM テレスコピックミラーの型番12921M-32MMのページです。 型番12921M-32MMに関する仕様情報を記載しております。
    12921M-32MM テレスコピックミラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12921M-32MM テレスコピックミラー
    ストロングツール 検査鏡とピックアップ 50×80mm) 伸縮自在型
    ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型
    アンテナ式拡大鏡 IMTR
    検査鏡 フレキシブルタイプ
    点検ミラー 3型 TIM-01・TIM-02・TIM-03
    メーカースタビレーイチネンアクセスイチネンアクセス新潟精機(SK)エンジニアトラスコ中山
    通常価格10,292円2,505円2,242円1,912円 -2,144円10,116円 -
    通常出荷日4日目6日目5日目7日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました