17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
薄型スパナセット DSTO1200
TONE
新型スパナ
TONE
  • <
  • >

4205-95 打撃メガネ

通常単価(税別)
137,173円
税込単価
150,890円
通常出荷日:4日目

【特長】・メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。・サイズ(mm):95・全長(L1:mm):400・...

詳細を確認

    型番:

    4205-95
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    4205-95の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4205-95
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    137,173円
    ( 150,890円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ。
    ・サイズ(mm):95
    ・全長(L1:mm):400
    ・メガネ部外径(b:mm):152
    ・メガネ部厚み(a:mm):41.5
    ・質量(g):4900
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754024360

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    4205-95 打撃メガネの型番4205-95のページです。 型番4205-95に関する仕様情報を記載しております。
    4205-95 打撃メガネのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    4205-95 打撃メガネ
    8-95 打撃メガネレンチ
    バーコ 打撃片口レンチ95mm
    5-95 強力メガネレンチ
    8-32 打撃メガネレンチ
    8-75 打撃メガネレンチ
    メーカースタビレースタビレーバーコスタビレースタビレースタビレー
    通常価格137,173円185,468円55,384円134,726円32,455円86,869円
    通常出荷日4日目4日目19日目4日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました