17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8-90 打撃メガネレンチ 8-90

8-90 打撃メガネレンチ

通常単価(税別)
170,047円
税込単価
187,052円
通常出荷日:4日目

【特長】・鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。・...

詳細を確認

    型番:

    8-90
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    8-90の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8-90
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    170,047円
    ( 187,052円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
    ・サイズ(mm):90
    ・全長(L1:mm):445
    ・メガネ部外径(b:mm):124
    ・メガネ部厚み(a:mm):60
    ・質量(g):6885
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754023325

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    8-90 打撃メガネレンチの型番8-90のページです。 型番8-90に関する仕様情報を記載しております。
    8-90 打撃メガネレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    8-90 打撃メガネレンチ
    8-32 打撃メガネレンチ
    8-75 打撃メガネレンチ
    5-90 強力メガネレンチ
    8-50 打撃メガネレンチ
    8-60 打撃メガネレンチ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格170,047円32,455円86,869円125,546円49,701円65,146円
    通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました