ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

13100 6本組ヤスリセット

13100 6本組ヤスリセット 13100
通常単価(税別)
24,032
税込単価
26,435
通常出荷日:4日目

【特長】・比較的細身のヤスリ6本セット。・ケース付。・質量(g):46【商品仕様】・入数:1セット・J...

詳細を確認

型番:

13100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
13100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,032
( 26,435 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・比較的細身のヤスリ6本セット。
・ケース付。
・質量(g):46
【商品仕様】
・入数:1セット
・JANコード:4018754083176
【セット内容/付属品】
・平、半丸、丸、三角、四角、先細

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13100 6本組ヤスリセットの型番13100のページです。 型番13100に関する仕様情報を記載しております。
13100 6本組ヤスリセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13100 6本組ヤスリセット
12800 6本組ヤスリセット
組ヤスリセット5本組
組ヤスリセット10本組
組ヤスリセット12本組
ヤスリセット(5本組) 46145
メーカースタビレースタビレーヤマグチヤマグチヤマグチシグネット
通常価格24,0328,2326,66713,319 -16,978 -2,527
通常出荷日4日目4日目1日目6日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました