ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

12800 6本組ヤスリセット

12800 6本組ヤスリセット 12800
通常単価(税別)
8,232
税込単価
9,055
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトなヤスリ6本セット。・木柄付。・ケース付・質量(g):111【商品仕様】・入数:1...

詳細を確認

型番:

12800
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12800の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
12800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,232
( 9,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなヤスリ6本セット。
・木柄付。
・ケース付
・質量(g):111
【商品仕様】
・入数:1セット
・JANコード:4018754043835
【セット内容/付属品】
・平、半丸、丸、三角、四角、先細

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12800 6本組ヤスリセットの型番12800のページです。 型番12800に関する仕様情報を記載しております。
12800 6本組ヤスリセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12800 6本組ヤスリセット
13100 6本組ヤスリセット
組ヤスリセット5本組
組ヤスリセット10本組
組ヤスリセット12本組
ヤスリセット(5本組) 46145
メーカースタビレースタビレーヤマグチヤマグチヤマグチシグネット
通常価格8,23224,0326,66713,319 -16,978 -2,527
通常出荷日4日目4日目1日目6日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました