ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

4724-2 スタビードライバー (-)1X5.5

4724-2 スタビードライバー (-)1X5.5 4724-2
通常単価(税別)
3,041円
税込単価
3,345円
通常出荷日:4日目

【特長】・狭い場所での作業に最適なスタビードライバー。・刃先厚み(a:mm):1・刃先巾(b:mm):...

詳細を確認

型番:

4724-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4724-2の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4724-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,041円
( 3,345円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での作業に最適なスタビードライバー。
・刃先厚み(a:mm):1
・刃先巾(b:mm):5.5
・軸長(L1:mm):25
・全長(L2:mm):80
・質量(g):32
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754030279

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4724-2 スタビードライバー (-)1X5.5の型番4724-2のページです。 型番4724-2に関する仕様情報を記載しております。
4724-2 スタビードライバー (-)1X5.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4724-2 スタビードライバー (-)1X5.5
4724-1 スタビードライバー (-)0.6X3.5
4724-3 スタビードライバー (-)1.2X8
5.5x100mm [-]ドライバー
5.5x 75mm [-]ドライバー
5.5x 75mm [-]ドライバー
メーカースタビレースタビレースタビレーエスコエスコエスコ
通常価格3,041円2,792円3,166円749円741円789円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました