17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6575 1 280 ワイヤーツイスター 6575-1-280

6575 1 280 ワイヤーツイスター

通常単価(税別)
58,117円
税込単価
63,929円
通常出荷日:4日目

【特長】・モータースポーツ等のワイヤリング作業に最適。・全長(mm):280・質量(g):440【商品...

詳細を確認

    型番:

    6575-1-280
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    6575-1-280の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6575-1-280
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,117円
    ( 63,929円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・モータースポーツ等のワイヤリング作業に最適。
    ・全長(mm):280
    ・質量(g):440
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754094684

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    6575 1 280 ワイヤーツイスターの型番6575-1-280のページです。 型番6575-1-280に関する仕様情報を記載しております。
    6575 1 280 ワイヤーツイスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    6575 1 280 ワイヤーツイスター
    ワイヤーツイスター 6インチ
    280mm タイヤレバー
    280mm ロングスクレーパー
    280mm エアーチャック(建設車両用)
    1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)
    メーカースタビレーアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコエスコエスコエスコ
    通常価格58,117円4,650円4,186円2,792円3,124円47,236円
    通常出荷日4日目1日目3日目3日目3日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました