17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
10615/1 ホースクリッププライヤー CLIC 10615/1

10615/1 ホースクリッププライヤー CLIC

通常単価(税別)
18,512円
税込単価
20,363円
通常出荷日:4日目

【特長】・クリックホースクリップ用・先端部は自由に回転するので、様々な角度から作業できます。・全長(m...

詳細を確認

    型番:

    10615/1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    10615/1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10615/1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,512円
    ( 20,363円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリックホースクリップ用
    ・先端部は自由に回転するので、様々な角度から作業できます。
    ・全長(mm):200
    ・質量(g):189
    【用途】
    ・アルファロメオ、アウディ、BMW、オペル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに。
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754155057

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    10615/1 ホースクリッププライヤー CLICの型番10615/1のページです。 型番10615/1に関する仕様情報を記載しております。
    10615/1 ホースクリッププライヤー CLICのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10615/1 ホースクリッププライヤー CLIC
    1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)
    1・1/2x 6 ハンドタップ(UNC/HSS)
    1・1/2x12 ハンドタップ(UNF/HSS)
    1・1/8x 7 ハンドタップ(UNC/HSS)
    1/2"sq×13.1mm ドレンプラグソケット
    メーカースタビレーエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格18,512円47,236円40,360円40,360円20,361円2,709円
    通常出荷日4日目2日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました