17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

11068-0 ピストンリングコンプレッサー 11068-0

11068-0 ピストンリングコンプレッサー

通常単価(税別)
8,148円
税込単価
8,963円
通常出荷日:4日目

【特長】・バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。・適合ピストン径(φmm):40-75・全高(mm)...

詳細を確認

    型番:

    11068-0
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    11068-0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11068-0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,148円
    ( 8,963円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。
    ・適合ピストン径(φmm):40-75
    ・全高(mm):50
    ・質量(g):105
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754045266

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    11068-0 ピストンリングコンプレッサーの型番11068-0のページです。 型番11068-0に関する仕様情報を記載しております。
    11068-0 ピストンリングコンプレッサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    11068-0 ピストンリングコンプレッサー
    11068-3 ピストンリングコンプレッサー
    ピストンリングコンプレッサー
    ピストンリングコンプレッサー 47380
    54-127mm ピストンリングコンプレッサー
    リングコンプレッサー
    メーカースタビレースタビレー日平機器シグネットエスコKFT(韓国ブランド)
    通常価格8,148円26,519円6,312円2,564円5,761円1,350円 -
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目3日目6日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました