17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12005/1 12005用替ストラップ 12005/1

12005/1 12005用替ストラップ

通常単価(税別)
4,668円
税込単価
5,135円
通常出荷日:4日目

【特長】・交換用ストラップ。・全長(mm):600・質量(g):68【商品仕様】・入数:1本・JANコ...

詳細を確認

    型番:

    12005/1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    12005/1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12005/1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,668円
    ( 5,135円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・交換用ストラップ。
    ・全長(mm):600
    ・質量(g):68
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754050321

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12005/1 12005用替ストラップの型番12005/1のページです。 型番12005/1に関する仕様情報を記載しております。
    12005/1 12005用替ストラップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12005/1 12005用替ストラップ
    クリップリムーバー用替チューブ
    アネックス クリップリムーバー6mm用替チューブ
    アネックス クリップリムーバー10mm用替チューブ
    [EA524AF用]スチール替刃(5枚)
    1" 用 チェーンカッター
    メーカースタビレーANEXANEXANEXエスコエスコ
    通常価格4,668円525円525円525円377円18,234円
    通常出荷日4日目6日目6日目6日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました