17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

39-PKW タイヤレバー (39-CARS) 39-PKW

39-PKW タイヤレバー (39-CARS)

通常単価(税別)
10,915円
税込単価
12,007円
通常出荷日:4日目

【特長】・高剛性なタイヤレバー。・全長(mm):400・幅(mm):25・厚み(mm):7.3・質量(...

詳細を確認

    型番:

    39-PKW
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    39-PKWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    39-PKW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,915円
    ( 12,007円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高剛性なタイヤレバー。
    ・全長(mm):400
    ・幅(mm):25
    ・厚み(mm):7.3
    ・質量(g):383
    【用途】
    ・普通車用。
    【商品仕様】
    ・入数:1丁
    ・JANコード:4018754045044

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    39-PKW タイヤレバー (39-CARS)の型番39-PKWのページです。 型番39-PKWに関する仕様情報を記載しております。
    39-PKW タイヤレバー (39-CARS)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    39-PKW タイヤレバー (39-CARS)
    タイヤレバー
    M 4x0.7 /3.2x39mm ドリルタップ(六角/HSS)
    コーケン タイヤレバー
    タイヤレバー 500MM
    タイヤレバー 400MM
    メーカースタビレーPBスイスツールズエスコKOKEN 山下工業研究所シグネットシグネット
    通常価格10,915円3,489円3,050円2,751円3,036円2,473円
    通常出荷日4日目1日目3日目9日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました