ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

415QRN (1/4SQ)80ギア ラチェットハンドル

415QRN (1/4SQ)80ギア ラチェットハンドル 415QRN
通常単価(税別)
20,798円
税込単価
22,878円
通常出荷日:4日目

【特長】・握りやすい樹脂ハンドル。・1/4"SQのラチェットハンドル。ギア数は80で送り角は4.5°・...

詳細を確認

型番:

415QRN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

415QRNの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
415QRN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,798円
( 22,878円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすい樹脂ハンドル。
・1/4"SQのラチェットハンドル。ギア数は80で送り角は4.5°
・樹脂グリップ付。
・ギア数:80
・全長(mm):117
・ヘッド部幅(mm):22.6
・ヘッド部厚み(mm):10.7
・質量(g):70
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754235902

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

415QRN (1/4SQ)80ギア ラチェットハンドルの型番415QRNのページです。 型番415QRNに関する仕様情報を記載しております。
415QRN (1/4SQ)80ギア ラチェットハンドルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ネジ締め
5
満足度:5.0
この商品はギア数が多いし、軽く、小さいため、使ってみてかなり便利に感じました。 やはりギア80枚は伊達ではないでした。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
415QRN (1/4SQ)80ギア ラチェットハンドル
435QRN (3/8SQ)80ギア ラチェットハンドル
415 (1/4SQ)ラチェットハンドル (415-2K)
415B(-2K) 1/4"ビット用ラチェットハンドル
1/4"sq ラチェットハンドル
1/4"sq ラチェットハンドル
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレーエスコエスコ
通常価格20,798円23,328円18,264円21,835円3,610円4,317円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました