17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12600-3000G フレキシブル マグネットキャッチ 12600-3000G

12600-3000G フレキシブル マグネットキャッチ

通常単価(税別)
20,177円
税込単価
22,195円
通常出荷日:4日目

【特長】・狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。・ピッ...

詳細を確認

    型番:

    12600-3000G
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    12600-3000Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12600-3000G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,177円
    ( 22,195円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。
    ・ピックアップ能力(g):3000
    ・マグネット径(φmm):19
    ・全長(L:mm):535
    ・質量(g):297
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754048779

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    12600-3000G フレキシブル マグネットキャッチの型番12600-3000Gのページです。 型番12600-3000Gに関する仕様情報を記載しております。
    12600-3000G フレキシブル マグネットキャッチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12600-3000G フレキシブル マグネットキャッチ
    12600-500G フレキシブル マグネットキャッチ
    12600-270G フレキシブル マグネットキャッチ
    12600-1800G フレキシブル マグネットキャッチ
    マグネットキャッチ
    フレキシブルマグネット
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレーノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)
    通常価格20,177円10,086円3,465円13,869円17,308円3,768円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました