17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

108/175X3 平行ピンポンチ 108/175X3

108/175X3 平行ピンポンチ

通常単価(税別)
3,425円
税込単価
3,768円
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダードな平行ピンポンチ。・サイズ(mm):3・軸径(mm):10・全長(mm):175...

詳細を確認

    型番:

    108/175X3
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    108/175X3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    108/175X3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,425円
    ( 3,768円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードな平行ピンポンチ。
    ・サイズ(mm):3
    ・軸径(mm):10
    ・全長(mm):175
    ・質量(g):57
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754040681

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    108/175X3 平行ピンポンチの型番108/175X3のページです。 型番108/175X3に関する仕様情報を記載しております。
    108/175X3 平行ピンポンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    108/175X3 平行ピンポンチ
    108/175X6 平行ピンポンチ
    108/125X3 平行ピンポンチ
    108/150X6 平行ピンポンチ
    108/150X8 平行ピンポンチ
    108/150X5 平行ピンポンチ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格3,425円4,958円2,959円3,083円3,465円3,083円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました