17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

108/115X2 平行ピンポンチ 108/115X2

108/115X2 平行ピンポンチ

通常単価(税別)
3,589円
税込単価
3,948円
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダードな平行ピンポンチ。・サイズ(mm):2・軸径(mm):8・全長(mm):115・...

詳細を確認

    型番:

    108/115X2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    108/115X2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    108/115X2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,589円
    ( 3,948円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードな平行ピンポンチ。
    ・サイズ(mm):2
    ・軸径(mm):8
    ・全長(mm):115
    ・質量(g):30
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754040742

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    108/115X2 平行ピンポンチの型番108/115X2のページです。 型番108/115X2に関する仕様情報を記載しております。
    108/115X2 平行ピンポンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    108/115X2 平行ピンポンチ
    108/150X6 平行ピンポンチ
    108/175X6 平行ピンポンチ
    108/150X5 平行ピンポンチ
    108/150X8 平行ピンポンチ
    108/200X10 平行ピンポンチ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格3,589円3,083円4,958円3,083円3,465円3,880円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました