17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

105/120X12 センターポンチ 105/120X12

105/120X12 センターポンチ

通常単価(税別)
2,917
税込単価
3,209
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダードなセンターピンポンチ。・材質:クロームバナジウム鋼・軸径(mm):12・全長(m...

詳細を確認

    型番:

    105/120X12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    105/120X12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    105/120X12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,917
    ( 3,209 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードなセンターピンポンチ。
    ・材質:クロームバナジウム鋼
    ・軸径(mm):12
    ・全長(mm):120
    ・質量(g):90
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754040483

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    105/120X12 センターポンチの型番105/120X12のページです。 型番105/120X12に関する仕様情報を記載しております。
    105/120X12 センターポンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    105/120X12 センターポンチ
    105/120X10 センターポンチ
    105/100X10 センターポンチ
    104/120X3 テーパーピンポンチ
    104/120X4 テーパーピンポンチ
    104/120X5 テーパーピンポンチ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格2,9172,6682,5432,6682,6682,793
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました