17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

104/120X5 テーパーピンポンチ 104/120X5

104/120X5 テーパーピンポンチ

通常単価(税別)
2,793
税込単価
3,072
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダードなテーパーピンポンチ。・材質:クロームバナジウム鋼・サイズ(mm):5・軸径(m...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    104/120X5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104/120X5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104/120X5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,793
    ( 3,072 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードなテーパーピンポンチ。
    ・材質:クロームバナジウム鋼
    ・サイズ(mm):5
    ・軸径(mm):10
    ・全長(mm):120
    ・質量(g):64
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754040582

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    104/120X5 テーパーピンポンチの型番104/120X5のページです。 型番104/120X5に関する仕様情報を記載しております。
    104/120X5 テーパーピンポンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました