ツール用品技術窓口
【特長】
・頑丈な圧入式の1/4"SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット(T型)。
・ショートタイプ。
・サイズ:T10
・先端外形寸法(mm):2.7
・全長(L1:mm):28
・軸長(L2:mm):16
・ソケット部外径(d:mm):11.6
・質量(g):10
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754150373

TONE
ソケット(12角) 4D

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 3H-L
4.7通常価格(税別):1,041円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):1,537円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):748円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):888円~

TONE
ソケット(12角) 3D
5通常価格(税別):685円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):748円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,156円~