ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

4856-T30 イジリドメドライバー

4856-T30 イジリドメドライバー 4856-T30
通常単価(税別)
6,284円
税込単価
6,912円
通常出荷日:4日目

【特長】・DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー・3K Drallハンドル...

詳細を確認

型番:

4856-T30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4856-T30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4856-T30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,284円
( 6,912円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー
・3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・耐溶剤性のある繊維でコーティングしています。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっています。
・サイズ:T30
・軸長(L1:mm):115
・全長(L2:mm):230
・質量(g):63
・先端外形寸法(mm):5.5
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754123278

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4856-T30 イジリドメドライバーの型番4856-T30のページです。 型番4856-T30に関する仕様情報を記載しております。
4856-T30 イジリドメドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4856-T30 イジリドメドライバー
4856-T20 イジリドメドライバー
4856-T25 イジリドメドライバー
T30x115mm [Torx]ドライバー
T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式)
T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(ショートグリップ)
メーカースタビレースタビレースタビレーエスコエスコエスコ
通常価格6,284円4,750円5,580円2,510円3,470円2,144円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました