ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

4856-T20 イジリドメドライバー

4856-T20 イジリドメドライバー 4856-T20
通常単価(税別)
4,750円
税込単価
5,225円
通常出荷日:4日目

【特長】・DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー・3K Drallハンドル...

詳細を確認

型番:

4856-T20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4856-T20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4856-T20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,750円
( 5,225円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DRALL+グリップを採用したいじり止め付きヘクスローブドライバー
・3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・耐溶剤性のある繊維でコーティングしています。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっています。
・サイズ:T20
・軸長(L1:mm):100
・全長(L2:mm):215
・質量(g):32
・先端外形寸法(mm):3.8
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754123247

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4856-T20 イジリドメドライバーの型番4856-T20のページです。 型番4856-T20に関する仕様情報を記載しております。
4856-T20 イジリドメドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4856-T20 イジリドメドライバー
4856-T30 イジリドメドライバー
4856-T25 イジリドメドライバー
T20x100mm [Torx]ドライバー
T20x100mm [Bore Torx]ドライバー
T20x100mm [Bore Torx]ドライバー
メーカースタビレースタビレースタビレーエスコエスコエスコ
通常価格4,750円6,284円5,580円2,162円2,162円2,701円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました