ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3049/8 (3/8SQ)インヘックスソケット

3049/8 (3/8SQ)インヘックスソケット 3049/8
通常単価(税別)
4,543円
税込単価
4,997円
通常出荷日:4日目

【特長】・頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット。・超ショートタイプ。・サイズ(mm):8・...

詳細を確認

型番:

3049/8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3049/8の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3049/8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,543円
( 4,997円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット。
・超ショートタイプ。
・サイズ(mm):8
・全長(L1:mm):24
・軸長(L2:mm):6.5
・ソケット部外径(d:mm):19
・質量(g):28
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754003327

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3049/8 (3/8SQ)インヘックスソケットの型番3049/8のページです。 型番3049/8に関する仕様情報を記載しております。
3049/8 (3/8SQ)インヘックスソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3049/8 (3/8SQ)インヘックスソケット
3049X/M8 (3/8SQ)トライスクエアソケット
49-8 (3/8SQ)インヘックスソケット
49-3 (3/8SQ)インヘックスソケット
49-4 (3/8SQ)インヘックスソケット
49-6 (3/8SQ)インヘックスソケット
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格4,543円5,455円4,046円4,169円4,046円4,046円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました