ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

2801-7 ヘキサゴンソケット 7MM (1/4")

通常単価(税別)
6,201円
税込単価
6,821円
通常出荷日:4日目

【特長】・電動工具での使用に最適な高剛性なソケットビット・差込角1/4"HEX(段付き)の電動工具用ソ...

詳細を確認

型番:

2801-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2801-7の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2801-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,201円
( 6,821円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具での使用に最適な高剛性なソケットビット
・差込角1/4"HEX(段付き)の電動工具用ソケットビット。
・マグネット付き。
・サイズ(mm):7
・差込角("HEX):1/4
・全長(L:mm):50
・幅(d:mm):12
・質量(g):25
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754016808

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2801-7 ヘキサゴンソケット 7MM (1/4")の型番2801-7のページです。 型番2801-7に関する仕様情報を記載しております。
2801-7 ヘキサゴンソケット 7MM (1/4")のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2801-7 ヘキサゴンソケット 7MM (1/4")
1/4"sqx7mm ソケット
1/4"sqx 7mm ソケット
1/4"sqx 7mm ソケット
1/4"sqx 7mm ソケット
1/4"sqx 7mm ディープソケット
メーカースタビレーエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,201円1,067円2,080円596円854円1,417円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました