ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
積水テクノ成型 角かご (浅型・深型) |

【特長】
・オーソドックスなボールピンハンマー。
・全長(L1:mm):270
・ヘッド長(L2:mm):67
・質量(g):176
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754041039

TONE
コンビネーションハンマー

トラスコ中山
ショックレスハンマー 1/2~3ポンド

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
プラスチックハンマー No.70
4.7通常価格(税別):1,375円~

オーエッチ工業
オーエッチ工業 ショックレスハンマー
4.8通常価格(税別):4,386円~

オーエッチ工業
オーエッチ工業 銅ハンマー
4.4通常価格(税別):3,383円~

TONE
コンビネーションハンマー
4.6通常価格(税別):2,735円~

オーエッチ工業
ショックレスハンマー替ヘッド
4.3通常価格(税別):1,215円~

オーエッチ工業
ライトン銅ハンマー
4通常価格(税別):5,108円~

オーエッチ工業
ソフトハンマーFP(鉄)パートⅡ替ヘッド
5通常価格(税別):574円~

トラスコ中山
ウレタンショックレスハンマー
4.6通常価格(税別):3,696円~

オーエッチ工業
プラハンマー(PLH)/NTプラハンマー(NT) 替ヘッド
4.5通常価格(税別):525円~