17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

11006 ピンチバー 400MM 11006

11006 ピンチバー 400MM

通常単価(税別)
13,153円
税込単価
14,468円
通常出荷日:4日目

【特長】・ニッケルメッキ仕上げの強靭なバール。・刃先幅(mm):14・質量(g):500【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    11006
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    11006の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11006
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,153円
    ( 14,468円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ニッケルメッキ仕上げの強靭なバール。
    ・刃先幅(mm):14
    ・質量(g):500
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754043606

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    11006 ピンチバー 400MMの型番11006のページです。 型番11006に関する仕様情報を記載しております。
    11006 ピンチバー 400MMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    11006 ピンチバー 400MM
    11007 ピンチバー 400MM
    ピンチバーEA519AL
    モクバ印 スリムミニテコ 25mm巾×400mm
    45x400mm ミニテコ
    バール"スリムバー"
    メーカースタビレースタビレーエスコMOKUBAエスコMOKUBA
    通常価格13,153円18,974円3,573円 -2,658円2,893円1,241円 -
    通常出荷日4日目4日目1日目6日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました