ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

13010-4 TORQ-SETビット (1/4")

通常単価(税別)
3,083円
税込単価
3,391円
通常出荷日:4日目

【特長】・差込角1/4"HEXのTORQ-SETビット。・サイズ:4・差込角("HEX):1/4・全長...

詳細を確認

型番:

13010-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13010-4の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
13010-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,083円
( 3,391円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角1/4"HEXのTORQ-SETビット。
・サイズ:4
・差込角("HEX):1/4
・全長(mm):25
・質量(g):5
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754011674

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13010-4 TORQ-SETビット (1/4")の型番13010-4のページです。 型番13010-4に関する仕様情報を記載しております。
13010-4 TORQ-SETビット (1/4")のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13010-4 TORQ-SETビット (1/4")
1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
# 4x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
# 4x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
1/4"x32mm [TORQ-SET]ドライバービット
メーカースタビレーエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,083円2,818円3,407円2,112円2,171円2,436円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました