ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

13008-5 トライウイングビット (1/4")

13008-5 トライウイングビット (1/4") 13008-5
通常単価(税別)
2,751円
税込単価
3,026円
通常出荷日:4日目

【特長】・差込角1/4"HEXのトリウイングビット。・サイズ:5・差込角("HEX):1/4・全長(m...

詳細を確認

型番:

13008-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13008-5の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
13008-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,751円
( 3,026円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角1/4"HEXのトリウイングビット。
・サイズ:5
・差込角("HEX):1/4
・全長(mm):25
・質量(g):5
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754011629

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13008-5 トライウイングビット (1/4")の型番13008-5のページです。 型番13008-5に関する仕様情報を記載しております。
13008-5 トライウイングビット (1/4")のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13008-5 トライウイングビット (1/4")
13008-1 トライウイングビット (1/4")
13008-4 トライウイングビット (1/4")
13008-0 トライウイングビット (1/4")
13008-2 トライウイングビット (1/4")
13008-6 トライウイングビット (1/4")
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格2,751円2,751円2,751円2,751円2,751円3,340円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました