ツール用品技術窓口
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):836円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH212
通常価格(税別):6,990円~
通常出荷日:5日目
TONE
T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)
通常価格(税別):3,544円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・差込角1/4"HEXのトリウイングビット。
・サイズ:4
・差込角("HEX):1/4
・全長(mm):25
・質量(g):5
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754011612


ハイオス
BP 十字穴ねじ用ビット

近江精機
近江精機 ドライバービット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
ネジザウルスモグラ
4.5通常価格(税別):2,932円

ANEX
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
5通常価格(税別):2,199円

ベッセル
片頭ボールポイント 剛彩ビット No.GSBP
4通常価格(税別):656円~

PBスイスツールズ
1/4″HEX段付プラスビット E6-190シリーズ
5通常価格(税別):559円~

SK-11
六角ビットセット(8本組)
4.6通常価格(税別):1,147円

PBスイスツールズ
1/4″HEXヘキサゴンビット
4.5通常価格(税別):704円~

PBスイスツールズ
段付六角ビット E6-210
4.5通常価格(税別):702円~

ベッセル
片頭ヘックス 剛彩ビット GSHシリーズ
0通常価格(税別):516円

トラスコ中山
六角ビット(マグネット入り)
5通常価格(税別):513円~