ツール用品技術窓口

【特長】
・差込角1/4"HEXのトリウイングビット。
・サイズ:1
・差込角("HEX):1/4
・全長(mm):25
・質量(g):5
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754011582


ハイオス
BP 十字穴ねじ用ビット

近江精機
近江精機 ドライバービット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PBスイスツールズ
1/4″HEXヘキサゴンビット
4.5通常価格(税別):704円~

ANEX
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
5通常価格(税別):2,199円

ベッセル
片頭ヘックス 剛彩ビット No.GSH
0通常価格(税別):562円~

トラスコ中山
ロング六角ビット(マグネット入り)
5通常価格(税別):712円

トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S
5通常価格(税別):1,311円

エンジニア
ネジザウルスモグラ
4.5通常価格(税別):2,932円

KTC(京都機械工具)
板ラチェット差替えドライバー用ビットセット
0通常価格(税別):5,207円

TONE
T型トルクスビット(いじり防止タイプ)
0通常価格(税別):1,036円~

TONE
ヘキサゴンビット 差込角6.35mm
0通常価格(税別):1,035円