17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1421-T45 ヘクスローブビット (1/4")

通常単価(税別)
2,213円
税込単価
2,434円
通常出荷日:4日目

【特長】・差込角1/4"HEXのトルクスビット。・サイズ:T45・差込角("HEX):1/4・先端外形...

詳細を確認

    型番:

    1421-T45
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1421-T45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1421-T45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,213円
    ( 2,434円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差込角1/4"HEXのトルクスビット。
    ・サイズ:T45
    ・差込角("HEX):1/4
    ・先端外形寸法(mm):7.8
    ・全長(mm):26
    ・質量(g):8
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754011322

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    1421-T45 ヘクスローブビット (1/4")の型番1421-T45のページです。 型番1421-T45に関する仕様情報を記載しております。
    1421-T45 ヘクスローブビット (1/4")のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1421-T45 ヘクスローブビット (1/4")
    1/4″HEXヘクスローブビット
    1295 ヘクスローブビット T30(1/4"段付)
    T45x35mm [Torx]ドライバービット
    1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット
    段付ヘクスローブビット
    メーカースタビレーPBスイスツールズスタビレーエスコPBスイスツールズPBスイスツールズ
    通常価格2,213円699円 -3,465円864円741円 -823円 -
    通常出荷日4日目1日目〜4日目3日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました