ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1360-M12 トライスクエアビット (5/16")

1360-M12 トライスクエアビット (5/16") 1360-M12
通常単価(税別)
2,420円
税込単価
2,662円
通常出荷日:4日目

【特長】・差込角5/16"HEXのトリスクエアビット(XZN)。・サイズ:M12・差込角("HEX):...

詳細を確認

型番:

1360-M12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1360-M12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1360-M12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420円
( 2,662円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角5/16"HEXのトリスクエアビット(XZN)。
・サイズ:M12
・差込角("HEX):5/16
・全長(mm):38
・質量(g):20
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754114740

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1360-M12 トライスクエアビット (5/16")の型番1360-M12のページです。 型番1360-M12に関する仕様情報を記載しております。
1360-M12 トライスクエアビット (5/16")のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1360-M12 トライスクエアビット (5/16")
12x 65mm [Hexagon]ドライバービット
5本組/M4-M10 [XZN]ドライバービット
5/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
M5x25mm [XZN]ドライバービット
M5x50mm [XZN]ドライバービット
メーカースタビレーエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,420円906円3,898円884円930円907円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました