ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1295 ヘクスローブビット T30(1/4"段付)

1295 ヘクスローブビット T30(1/4"段付) 1295
通常単価(税別)
3,465円
税込単価
3,812円
通常出荷日:4日目

【特長】・差込角1/4"HEXの段付きヘクスローブビット。・サイズ:T30・差込角("HEX):1/4...

詳細を確認

型番:

1295
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1295の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1295
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,465円
( 3,812円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角1/4"HEXの段付きヘクスローブビット。
・サイズ:T30
・差込角("HEX):1/4
・全長(mm):70
・質量(g):16
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754012022

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1295 ヘクスローブビット T30(1/4"段付)の型番1295のページです。 型番1295に関する仕様情報を記載しております。
1295 ヘクスローブビット T30(1/4"段付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1295 ヘクスローブビット T30(1/4"段付)
段付ヘクスローブビット
1/4″HEXヘクスローブビット
1/4″HEXいじり止め付ヘクスローブビット
1/4″HEX 段付プラスビット
段付ドライバービット
メーカースタビレーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズANEX長堀工業
通常価格3,465円823円 -699円 -741円 -2,038円 -582円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました