17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

112 フラットチゼル 240MM (グリップ付) 112

112 フラットチゼル 240MM (グリップ付)

通常単価(税別)
8,107円
税込単価
8,918円
通常出荷日:4日目

【特長】・NO.110フラットチゼルにフィンガープロテクターをセット。・安全性と叩きやすさがアップして...

詳細を確認

    型番:

    112
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    112の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    112
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,107円
    ( 8,918円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・NO.110フラットチゼルにフィンガープロテクターをセット。
    ・安全性と叩きやすさがアップしています。
    ・質量(g):411
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754040766

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    112 フラットチゼル 240MM (グリップ付)の型番112のページです。 型番112に関する仕様情報を記載しております。
    112 フラットチゼル 240MM (グリップ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    112 フラットチゼル 240MM (グリップ付)
    25x240mm スロットチゼル
    19x250mm 平タガネ(グリップ付)
    12x250mm 電工チゼル(グリップ付)
    GEDORE 平タガネ グリップハンドル付き 240mm
    10x220mm フラットチゼル
    メーカースタビレーエスコエスコエスコGEDOREエスコ
    通常価格8,107円2,960円1,536円1,972円2,294円 -1,983円
    通常出荷日4日目3日目3日目3日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました