17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

102/175 コールドチゼル 102/175

102/175 コールドチゼル

通常単価(税別)
5,787円
税込単価
6,366円
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダードなタガネ。・質量(g):379【商品仕様】・入数:1本・JANコード:40187...

詳細を確認

    型番:

    102/175
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    102/175の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    102/175
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,787円
    ( 6,366円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードなタガネ。
    ・質量(g):379
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754040353

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    102/175 コールドチゼルの型番102/175のページです。 型番102/175に関する仕様情報を記載しております。
    102/175 コールドチゼルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    102/175 コールドチゼル
    102/150 コールドチゼル
    コールドチゼル
    RENNSTEIG チゼルセット 421-102-0
    ユニカ コールドチゼル HTC30×410
    ニードルケレン棒
    メーカースタビレースタビレーE-ValueRENNSTEIGユニカ土牛
    通常価格5,787円4,543円1,225円7,816円5,426円14,507円 -
    通常出荷日4日目4日目3日目1日目6日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました