17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

102/150 コールドチゼル 102/150

102/150 コールドチゼル

通常単価(税別)
4,543円
税込単価
4,997円
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダードなタガネ。・質量(g):269【商品仕様】・入数:1本・JANコード:40187...

詳細を確認

    型番:

    102/150
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    102/150の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    102/150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,543円
    ( 4,997円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スタンダードなタガネ。
    ・質量(g):269
    【商品仕様】
    ・入数:1本
    ・JANコード:4018754040346

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    102/150 コールドチゼルの型番102/150のページです。 型番102/150に関する仕様情報を記載しております。
    102/150 コールドチゼルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    102/150 コールドチゼル
    102/175 コールドチゼル
    コールドチゼル
    13x150mm 平タガネ
    14x150mm 平タガネ
    RENNSTEIG チゼルセット 421-102-0
    メーカースタビレースタビレーE-ValueエスコエスコRENNSTEIG
    通常価格4,543円5,787円1,225円2,105円2,204円7,816円
    通常出荷日4日目4日目3日目3日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました