17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

540AHD-1.1/2 (1/2SQ)クローフットスパナ 540AHD-1.1/2

540AHD-1.1/2 (1/2SQ)クローフットスパナ

通常単価(税別)
26,692円
税込単価
29,361円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適。・サイズ("):1_1/2・差込角...

詳細を確認

    型番:

    540AHD-1.1/2
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番サイズ(")差込角("SQ)全長L(mm)スパナ部外径b(mm)スパナ部厚みa(mm)ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S(mm)質量(g)入数JANコード
    540AHD-1.1/21_1/21/27670.016453581個4018754198160

    540AHD-1.1/2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    540AHD-1.1/2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,692円
    ( 29,361円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適。
    ・サイズ("):1_1/2
    ・差込角("SQ):1/2
    ・全長L(mm):76
    ・スパナ部外径b(mm):70
    ・スパナ部厚みa(mm):16
    ・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S(mm):45
    ・質量(g):358
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754198160

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    540AHD-1.1/2 (1/2SQ)クローフットスパナの型番540AHD-1.1/2のページです。 型番540AHD-1.1/2に関する仕様情報を記載しております。
    540AHD-1.1/2 (1/2SQ)クローフットスパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    540AHD-1.1/2 (1/2SQ)クローフットスパナ
    540A-1.1/2 (3/8SQ)クローフットスパナ
    540A-2.3/8 (1/2SQ)クローフットスパナ
    540A-1/2 (3/8SQ)クローフットスパナ
    540A-2.1/4 (3/8SQ)クローフットスパナ
    540A-1.1/16 (3/8SQ)クローフットスパナ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格26,692円20,756円45,722円11,495円44,312円17,849円
    通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました