17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

447ASP-7 (3/8SQ)トルクレンチアダプター

通常単価(税別)
16,233円
税込単価
17,856円
通常出荷日:4日目

【特長】・トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。・サイズ("):7/32・...

詳細を確認

型番:

447ASP-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

447ASP-7の仕様・寸法情報

種類
トルクレンチアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
447ASP-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,233円
( 17,856円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
・サイズ("):7/32
・ソケット部外径d1(mm):9.4
・差し込み部外径d2(mm):19
・メガネ部厚みh1(mm):6
・差込部厚みh2(mm):11
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離s(mm):50.8
・質量(g):27
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754134755

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

447ASP-7 (3/8SQ)トルクレンチアダプターの型番447ASP-7のページです。 型番447ASP-7に関する仕様情報を記載しております。
447ASP-7 (3/8SQ)トルクレンチアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
447ASP-7 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447A-7/16 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447A-3/8 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447A-1/4 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447A-5/16 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格16,233円11,952円11,952円11,951円11,952円14,325円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類トルクレンチアダプタートルクレンチアダプタートルクレンチアダプタートルクレンチアダプタートルクレンチアダプタートルクレンチアダプター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました