17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

447A-1/4 (3/8SQ)トルクレンチアダプター 447A-1/4

447A-1/4 (3/8SQ)トルクレンチアダプター

通常単価(税別)
11,951
税込単価
13,146
通常出荷日:4日目

【特長】・メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance...

詳細を確認

型番:

447A-1/4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

447A-1/4の仕様・寸法情報

種類
トルクレンチアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
447A-1/4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,951
( 13,146 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
・サイズ("):1/4
・ソケット部外径d1(mm):10.4
・差し込み部外径d2(mm):19
・メガネ部厚みh1(mm):6
・差込部厚みh2(mm):11
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離s(mm):50.8
・質量(g):27
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754136377

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

447A-1/4 (3/8SQ)トルクレンチアダプターの型番447A-1/4のページです。 型番447A-1/4に関する仕様情報を記載しております。
447A-1/4 (3/8SQ)トルクレンチアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
447A-1/4 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447A-3/8 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447A-7/16 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447A-5/16 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
通常価格11,95111,95211,95211,95214,325
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目
種類トルクレンチアダプタートルクレンチアダプタートルクレンチアダプタートルクレンチアダプタートルクレンチアダプター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト