17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター 447-9

447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター

通常単価(税別)
14,325円
税込単価
15,758円
通常出荷日:4日目

【特長】・メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance...

詳細を確認

型番:

447-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

447-9の仕様・寸法情報

種類
トルクレンチアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
447-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,325円
( 15,758円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
・サイズ(mm):9
・差込角("SQ):3/8
・メガネ部外径(d1:mm):14
・差込部外径(d2:mm):19
・メガネ部厚みh1(mm):8
・差込部厚みh2(mm):11
・メガネ部中心と差込部中心の距離V(mm):50.8
・質量(g):40
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754140992

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプターの型番447-9のページです。 型番447-9に関する仕様情報を記載しております。
447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
447-9 (3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
447A-3/8 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447A-7/16 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
447A-1/4 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
アダプター
447A-5/16 (3/8SQ)トルクレンチアダプター
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレーTONEスタビレー
通常価格14,325円11,952円11,952円11,951円2,473円 -11,952円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
種類トルクレンチアダプタートルクレンチアダプタートルクレンチアダプタートルクレンチアダプター交換アダプタートルクレンチアダプター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました