17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
薄型スパナセット DSTO1200
TONE
新型スパナ
TONE
  • <
  • >
440-26 (3/8SQ)クローリングスパナ 440-26

440-26 (3/8SQ)クローリングスパナ

通常単価(税別)
18,098円
税込単価
19,908円
通常出荷日:4日目

【特長】・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。・差込角("SQ):3/8・サイズ(mm):...

詳細を確認

    型番:

    440-26
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    440-26の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    440-26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,098円
    ( 19,908円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
    ・差込角("SQ):3/8
    ・サイズ(mm):26
    ・差込角("SQ):3/8
    ・全長L(mm):49.3
    ・スパナ部外径b(mm):37.7
    ・スパナ部厚みa(mm):20
    ・差込部中心~リング中心の長さS(mm):25.7
    ・口開き幅W(mm):19
    ・質量(g):63
    【商品仕様】
    ・入数:1個
    ・JANコード:4018754003457

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    440-26 (3/8SQ)クローリングスパナの型番440-26のページです。 型番440-26に関する仕様情報を記載しております。
    440-26 (3/8SQ)クローリングスパナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    440-26 (3/8SQ)クローリングスパナ
    440-19 (3/8SQ)クローリングスパナ
    440-17 (3/8SQ)クローリングスパナ
    440-24 (3/8SQ)クローリングスパナ
    440-20 (3/8SQ)クローリングスパナ
    440-18 (3/8SQ)クローリングスパナ
    メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレー
    通常価格18,098円17,849円17,849円17,973円18,098円17,849円
    通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました