ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

404QR (1/4SQ)スライドTバー

404QR (1/4SQ)スライドTバー 404QR
通常単価(税別)
4,543円
税込単価
4,997円
通常出荷日:4日目

【特長】・クリックリリースボタン付き。・全長(mm):116・質量(g):52【商品仕様】・入数:1本...

詳細を確認

型番:

404QR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

404QRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
404QR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,543円
( 4,997円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリックリリースボタン付き。
・全長(mm):116
・質量(g):52
【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754150984

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

404QR (1/4SQ)スライドTバーの型番404QRのページです。 型番404QRに関する仕様情報を記載しております。
404QR (1/4SQ)スライドTバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の組み立て・整備
5
満足度:5.0
差し込み角1/4インチのT型スライドヘッドハンドルは沢山のメーカーで出しているが、スタビレーのこの製品だけがボタンによる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
404QR (1/4SQ)スライドTバー
404 (1/4SQ)スライドTバー
506QR (1/2SQ)スライドTバー
425QR (3/8SQ)スライドTバー
425 (3/8SQ)スライドTバー
1/4"sq T型スライドハンドル
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレーエスコ
通常価格4,543円4,046円9,268円7,113円6,036円1,600円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました