ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

425 (3/8SQ)スライドTバー

425 (3/8SQ)スライドTバー 425
通常単価(税別)
6,036円
税込単価
6,640円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・入数:1本・JANコード:4018754012701

型番:

425
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

425の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
425
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,036円
( 6,640円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1本
・JANコード:4018754012701

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

425 (3/8SQ)スライドTバーの型番425のページです。 型番425に関する仕様情報を記載しております。
425 (3/8SQ)スライドTバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
425 (3/8SQ)スライドTバー
425QR (3/8SQ)スライドTバー
404 (1/4SQ)スライドTバー
404QR (1/4SQ)スライドTバー
506QR (1/2SQ)スライドTバー
3/8"sq T型スライドハンドル
メーカースタビレースタビレースタビレースタビレースタビレーエスコ
通常価格6,036円7,113円4,046円4,543円9,268円2,216円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました