ツール用品技術窓口
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ディープソケット(12角タイプ)
通常価格(税別):378円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HH212
通常価格(税別):6,990円~
通常出荷日:5日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
通常価格(税別):685円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE
通常価格(税別):3,476円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ソケット(12角タイプ)
ミスミ
通常価格(税別):138円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)
通常価格(税別):528円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】・入数:1本・JANコード:4018754012329

TONE
ソケット(12角) 4D

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):888円~

WERA
Wera 8790 ソケット(六角) 4.5mm
0通常価格(税別):1,206円

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):748円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,476円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):1,537円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~