ツール用品技術窓口
【特長】・3/4"SQのフレックスヘッド。・スタビレーバーハンドル(品番558)と組み合わせて使用しま...
詳細を確認【特長】
・3/4"SQのフレックスヘッド。
・スタビレーバーハンドル(品番558)と組み合わせて使用します。
・全長(L:mm):132
・外径(d:mm):40
・質量(g):612
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754013401

TONE
ソケット(12角) 4D

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):945円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
4.3通常価格(税別):1,051円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):748円~